P7-1-303-35
Mecanismos de Inserção e Ejeção, Travamento auxiliar, 3.2 mm, 2
| Restrição de acesso | Travamento auxiliar |
|---|---|
| Espessura mínima do painel exterior | 2.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.20 |
| Classe | P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção |
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão