P7-E1S-250-008
Ejetor E1.S, Largura do corpo 25 mm, Botão azul
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Paint |
| Lista UL | UL94-V0 |
| Classe | P7 – Mecanismos de InserçÃo e EjeçÃo SSD (Unidade de estado sólido) |
Os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD (unidade de estado sólido) proporcionam instalaçÃo, operaçÃo e remoçÃo de módulos eletrônicos sem o uso de ferramentas. Facilmente inseridos e removidos, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam um design especial da aba que absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão