P7-E1S-150-008
Ejetor E1.S, Largura do corpo 15 mm, Botão azul
| Enterprise Product Type | Custom |
|---|---|
| Material | Zamac |
| Acabamento | Paint |
| Lista UL | UL94-V0 |
| Classe | P7 – Mecanismos de InserçÃo e EjeçÃo SSD (Unidade de estado sólido) |
Os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD (unidade de estado sólido) proporcionam instalaçÃo, operaçÃo e remoçÃo de módulos eletrônicos sem o uso de ferramentas. Facilmente inseridos e removidos, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam um design especial da aba que absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações.