N7 - Porcas prisioneiras

Acelere a velocidade de reposicionamento de painéis e tenha a vantagem de uma fixação com componentes imperdíveis, mesmo em aplicações com painéis verticais usando pinos roscados. Modelos com manoplas grandes e recartilhadas permitem um acoplamento rápido e uma fixação rápida e fácil com controle da força de torque aplicada.
N7 - Porcas prisioneiras
Estas porcas prisioneiras são pressionadas em um furo redondo no painel, proporcionando a sua retenção permanente. Os painéis são posicionados sobre pinos roscados salientes e as porcas prisioneiras são apertadas.
  • Fixação rápida e fácil de chapas em que os parafusos são instalados com as roscas para fora
  • Manoplas recartilhadas proporcionam uma empunhadura segura para operação manual
  • Design com mola de ejeção oculta permite que a porca "salte" quando completamente solta do pino roscado
  • Proporciona fácil alinhamento em aplicações com múltiplos fixadores
  • A versão com furo passante é tolerante a variações de altura, permite que o pino roscado atravesse toda a extensão da porca
  • A versão com furo cego proporciona uma melhor aparência final, com a ponta do parafuso oculto dentro da porca
  • Disponíveis em 9 tamanhos de rosca no sistema métrico e imperial, para atender a uma grande variedade de instalações
  • As duas versões estão disponíveis em acabamento polido
  • Acabamento com pintura a pó preta disponível somente na versão com furo cego
  • Para uso em materiais com dureza RB85 ou menos, como aços de baixo carbono que sejam 50% menos duros, aço inox recozido ou alumínio

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando N7 - Porcas prisioneiras

Ver como Grade Lista

22 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página