N7-22-11
Porcas prisioneiras, M4 X 0.7, Furo cego, Aço, Manopla com Acabemento Alumínio, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo da manopla | Furo cego |
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
| Instalação | Pressão |
| Classe | N7 - Porcas prisioneiras |
Acelere a velocidade de reposicionamento de painéis e tenha a vantagem de uma fixação com componentes imperdíveis, mesmo em aplicações com painéis verticais usando pinos roscados. Modelos com manoplas grandes e recartilhadas permitem um acoplamento rápido e uma fixação rápida e fácil com controle da força de torque aplicada.