N7-42-11
Porcas prisioneiras, M6 X 1.0, Furo cego, Aço, Manopla com Acabemento Alumínio, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Furo cego |
Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
Instalação | Pressão |
Classe | N7 - Porcas prisioneiras |
Acelere a velocidade de reposicionamento de painéis e tenha a vantagem de uma fixação com componentes imperdíveis, mesmo em aplicações com painéis verticais usando pinos roscados. Modelos com manoplas grandes e recartilhadas permitem um acoplamento rápido e uma fixação rápida e fácil com controle da força de torque aplicada.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão