N7-02-51
Porcas prisioneiras, M3 X 0.5, Furo cego, Aço, Manopla com Acabemento Alumínio, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Acabamento preto |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Furo cego |
| Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
| Instalação | Pressão |
| Classe | N7 - Porcas prisioneiras |
Acelere a velocidade de reposicionamento de painéis e tenha a vantagem de uma fixação com componentes imperdíveis, mesmo em aplicações com painéis verticais usando pinos roscados. Modelos com manoplas grandes e recartilhadas permitem um acoplamento rápido e uma fixação rápida e fácil com controle da força de torque aplicada.