N7-52-10

Porcas prisioneiras, 4-40 Rosca, Furo, Aço, Manopla com Acabemento Alumínio, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Brilhante
Modelo da manopla Furo
Tipo de rosca ou furo 4-40
Instalação Pressão
Classe N7 - Porcas prisioneiras
Acelere a velocidade de reposicionamento de painéis e tenha a vantagem de uma fixação com componentes imperdíveis, mesmo em aplicações com painéis verticais usando pinos roscados. Modelos com manoplas grandes e recartilhadas permitem um acoplamento rápido e uma fixação rápida e fácil com controle da força de torque aplicada.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.