The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura scorrevoli, Acciaio inox, Passivato
TL-05-100-52
Chiusura scorrevoli, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Lucido
Tipo di montaggio
Montaggio anteriore / frontale
Class
TL - Slide Latch
DFCI Number
8415-SS
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3691
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1553
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
547
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
59
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
6
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020