The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Cerniera a scomparsa, Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale , Acciaio, Zincato, cromato lucido
R6-21-11
Cerniera a scomparsa, Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale , Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo di cerniera
Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale
Class
R6 - Cerniere a scomparsa
Queste cerniere a rullo corredano l’estetica dell’installazione a scomparsa adattandosi a varie posizioni di montaggio, orientamenti e funzioni di bloccaggio delle porte. Queste chiusure bloccano le porte senza supporti meccanici secondari, consentendone l’utilizzo come piani d’appoggio orizzontali in posizione aperta.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
490
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
150
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
100
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
78
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
25
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
14
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Intech Holdings Limited
Beijing
6
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
4
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
2
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312