R4-10-22-605-20
Chiusura a spinta rotative, Misura piccola, A uno stadio, Ammortizzatore integrato, Filettatura M6 Foro di montaggio, Top, Acciaio inox, Passivato
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Stage | A uno stadio |
Foro di montaggio | Filettatura M6 |
Installazione | Rivetto/Vite |
Funzionamento | Top |
Misura | Misura piccola |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione