The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Low Profile Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Bianco
NY-5P-54-3-51
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Low Profile Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Bianco
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Bianco
Tipo Testa
Low Profile
Misura
Misura grande
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
1000
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
332
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
273
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811