The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 2-7 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
M1-41
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 2-7 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
PC / PBT Blend
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Auto Relock
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Mounting Bracket
Spessore OP
2.00
Spessore max. pannello esterno
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profilo
Basso profilo
Misura
Intermedia
Class
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
3022
2024-04-30
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
629
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
431
2024-05-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
370
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
348
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
100
2024-04-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Handy FIX
Warsaw Poland
39
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
25
2024-05-03
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
16
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
7
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811