The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con impugnatura flessibile a T, con armatura, Montaggio anteriore / frontale, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
F7-537
Chiusura con impugnatura flessibile a T, con armatura, Montaggio anteriore / frontale, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Tipo di montaggio
Montaggio anteriore / frontale
Class
F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2705
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1754
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
704
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
623
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
601
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
494
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
309
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
287
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
146
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2024-06-14
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637