The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti assemblaggio a filo, M4 X 0,7, Testa a croce, Acciaio inox, Passivato
F5-M4-P2
Viti assemblaggio a filo, M4 X 0,7, Testa a croce, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Dimensione Filetto
M4 X 0,7
Tipo Testa
Testa a croce
Class
F5 - Viti imperdibili a filo
Sfruttate i vantaggi offerti dai fissaggi viti imperdibili nelle applicazioni che offrono poco spazio sul pannello o laddove è preferibile adottare il montaggio a filo utilizzando questa vite di montaggio con guscio a basso profilo. Idonea alla maggior parte delle leghe di alluminio o acciaio a basso contenuto di carbonio con 1/4 massimo di durezza.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1326
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
618
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
140
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
139
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
70
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
44
2024-06-10
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Dean Lewis Associates
Hayward CA
36
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
11
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79