E6-10-301-20
Cerniera di controllo della posizione a frizione regolabile, Si mmetrico, Acetal Copolymer, Naturale , Nero
| Materiale | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 0.79 |
| Coppia invertita | 0.79 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Symmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Adjustable Torque |
| Class | E6 – Cerniere di controllo della posizione a frizione regolabile |
Adottate un look moderno ed elegante con queste cerniere a frizione regolabile con viteria di montaggio a scomparsa. Questi dispositivi consentono un controllo assoluto e infinito della posizione delle porte, si adattano a vari design di armadio, vengono forniti con la viteria di montaggio e riducono i costi di installazione.