AH-2E-2016A2-50

Cerniere a coppia costante pieghevoli

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Funzione Posizionamento
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Coppia in avanti 1.80
Torque Type Asymmetric
Dimensione Filetto No. 12 or M6
Tipo di montaggio A scomparsa
Installazione Montaggio a vite
Serie Bifold
Misura Misura grande
Class AH– Cerniere a coppia costante pieghevoli
La cerniera a coppia costante pieghevole AH di Southco ingloba la tecnologia a frizione, che permette a un tavolo o ad un pannello di essere mantenuto in posizione a qualsiasi angolazione e di evitare che si apra. Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH sono dotate di un design con montaggio a filo, che occupa uno spazio applicativo minimo, consentendo al tavolo di essere piegato e riposto piatto.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Cerniere a coppia costante pieghevoli

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.