The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 0.9-1.1 mm Spessore del pannello, 2.9-3.1 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
A3-70-412-25
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 0.9-1.1 mm Spessore del pannello, 2.9-3.1 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
ABS
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.90
Spessore max. pannello esterno
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profilo
Standard
Misura
Misura piccola
Class
A3 - Chiusure per porte scorrevoli
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4202
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
408
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Intech Holdings Limited
Beijing
121
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
99
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
82
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2024-05-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Zygology Ltd
Oxford UK
20
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
4
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811