The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura piccola, Scoperto Keeper (Singolo Foro Montatura), Acciaio inox, Passivato
97-37-104-24
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura piccola, Scoperto Keeper (Singolo Foro Montatura), Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Naturale
Tipo aggancio
Exposed Keeper (single hole mount)
Misura
Small Size, 30 Series
Tipo
Housing
Class
97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
40
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
12
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
12
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388