62-30-22
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, Tipo Impugnatura, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Cromato, Spazzolato
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Cromato |
Colore | Cromo spazzolato |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 35.00 |
Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Misura | Intermedia |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Chiusura assemblata | No |
Class | 62 - Chiusure a compressione Lift & Turn |
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
Scrivi la tua recensione