The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
52-39-51-4
Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Dimensione Filetto
M3 X 0,5
Tipo Testa
Combinazione a croce/a taglio
Installazione
A Pressione
Recess Size
Combinazione cava a croce No.2/a taglio
Serie
Miniature
Spessore OP
0.90
Sporgenza vite agganciata (mm)
5.30
Sporgenza vite sganciata (mm)
0.90
Confezionamento
Bulk Packaged
Campioni
Samples Available
Class
52 - Viti imperdibili Serie Miniatura
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4958
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2019
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
353
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
30
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
15
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-06-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232