48-13-R

Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Misura piccola, Attrezzo, Testa a taglio con cacciavite, 1.5-4.8mm Pannello, 15.1-22.2mm Serraggio, Lega di zinco, Rivestimento chimico protettivo, Argentata

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento chimico protettivo
Restrizione dell'accesso Attrezzo
Tipo Testa Cava a taglio
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 4.80
Grip - Minimum (mm) 15.10
Grip - Maximum (mm) 22.20
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Misura Misura piccola
Corsa 7.10
Class 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Misura piccola, Attrezzo, Testa a taglio con cacciavite, 1.5-4.8mm Pannello, 15.1-22.2mm Serraggio, Lega di zinco, Rivestimento chimico protettivo, Argentata

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.