The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Magnetica, A scatto, Foro rettangolare, 8 N Carico Nominale, Misura piccola, Nero
02-10-302-10
Chiusura Magnetica, A scatto, Foro rettangolare, 8 N Carico Nominale, Misura piccola, Nero
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
Polypropylene
Colore
Nero
Dimensione Filetto
Foro rettangolare
Installazione
A scatto
Funzionamento
Magnetic
Carico Nominale
8 N
Misura
Misura piccola
Class
02 - Chiusure con gancio magnetico
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2966
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
348
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
318
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
306
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
199
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
121
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
119
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
75
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
50
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
2
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692