E6/ST - Charnières de positionnement à couple constant

La gamme de charnières de positionnement à couple constant de Southco garantit une résistance homogène pendant toute la durée du mouvement pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d’affichage et autres produits et de les maintenir fermement à n’importe quel angle voulu (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Le choix de tailles, de matériaux et de couples disponibles permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.
E6/ST - Charnières de positionnement à couple constant

La gamme E6 / ST élimine le besoin d’utiliser des supports secondaires pour maintenir les produits en place.

  • Préréglage en usine – aucun ajustement requis
  • Aucune dérive ni aucun rebond, même en cas de vibrations ou de charges dynamiques
  • Construction solide adaptée à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Tailles et couples nominaux multiples pour répondre à des exigences de charge diverses
  • Facilité d’intégration et d’installation, sans coût supplémentaire
  • Grand choix de styles disponible, dont finition chromée satinée résistante à l'abrasion
  • Disponibles avec un couple asymétrique pour faciliter les efforts de soulèvement
  • Options de montage: trous débouchants et montage par l'arrière/invisible
  • Disponibles dans un choix de couleurs et de finitions adaptées au style de l'application
  • Contactez Southco pour vous renseigner sur les gammes de couples, les couleurs et les finitions supplémentaires éventuellement disponibles
  • Disponible avec construction en plastique, aluminium, acier inoxydable ou zinc moulé sous pression 
  • L’option larges ailettes peut remplacer deux charnières dans certaines applications..test
  • Charnières durables conçues pour accomplir 20 000 cycles en se maintenant à 20 % maximum du couple nominal
  • Résistance allant jusqu’à 12,4 N.m (110 pouces-livre-force)..test

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici E6/ST - Charnières de positionnement à couple constant

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-50-535S-20

    Latch

  5. E6-50-515S-20

    Latch

  6. E6-10E-212-50

    Latch

  7. E6-55-515S-20

    Latch

  8. E6-10-620F0-50

    Latch

Page
par page