Vis captives

Nos vis captives offrent une solution de fixation pratique et efficace pour les vis égarées ou dans des endroits difficiles d'accès. Ces fixations astucieuses sont conçues pour rester attachées à un panneau ou un composant même lorsqu'elles ne sont pas fixées, éliminant ainsi le problème des vis tombées et accélérant le temps d'assemblage. Des appareils électroniques et machines aux panneaux d'accès et aux boîtiers, nos vis captives assurent une connexion sécurisée et fiable à chaque fois.
Vis captives

Caractéristiques clés :

  • Conception Permanente : Les vis restent fixées aux composants, évitant ainsi les pertes et facilitant l'entretien.
  • Large Sélection de Styles de Tête : Des options telles que fendue, Phillips, Torx et hexagonale garantissent la compatibilité des outils et la flexibilité d'application.
  • Construction Haute Résistance : Fabriquées à partir de matériaux durables tels que l'acier et l'acier inoxydable pour des performances à long terme et intensives.

Avantages clés :

  • Assemblage Rationalisé : Accélère l'installation en éliminant le besoin de manipuler des vis lâches.
  • Aucune Pièce Perdue : Améliore la fiabilité et réduit les temps d'arrêt lors des interventions de maintenance.
  • Fixation Cohérente et Sécurisée : Fournit une connexion fiable pour des applications critiques.
  • Applications : Nos vis captives sont utilisées dans diverses applications, notamment : l'électronique, l'équipement industriel, l'automobile, l'aérospatiale, les appareils électroménagers, les systèmes de CVC, les dispositifs médicaux et les énergies renouvelables.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Vis captives

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

Page
par page