The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C7-20
Grenouillère, Série Soft loquet, Grande taille, Montage invisible, Montage en façade, Levier, Acier inoxydable, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable, Caoutchouc
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de montage
Montage en façade
Type de réceptacle
Montage invisible
Actionnement
Levier
Taille
Grande taille
Class
C7 – Grenouillère souple
Souple, extra-plate et fabriquée en élastomère thermoplastique, la grenouillère série C7 compense aisément les gros défauts d'alignement d’applications soumises à des vibrations et des chocs. Les mécanismes et la visserie de fixation sont masqués sous le loquet lorsque celui-ci est fermé, procurant ainsi un aspect très propre à l’application.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1063
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
480
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
406
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
399
2026-03-27
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
367
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
250
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
102
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
56
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Handy FIX
Warsaw Poland
38
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
14
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
13
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239