TL-20-106-52
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Exposed Mount, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Montageart | Exposed Mount |
Größe | Kleine Ausführung |
Typ | Lichtleiter |
Class | TL - Spannbügelverschlüsse |
Link Style | Hochbelastbar |
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung