R4-EM-R23-132
"Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Verzögerte Wiederverriegelung, Kein Mikroschalter, Kein Stecker, Offene Mutter Gewindeausführung, Stahl
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
Gewindegröße | Offene Mutter |
Hebelform | Automatic Relock, Rückseitenhebel |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Profil | Verdeckt / Intern |
Steckeroptionen | Kein Stecker |
Relock-Version | Delayed |
Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
Class | R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse |
Trigger Spring | Light Kickout |
Die R4-EM „Electronic Rotary“-Verschlüsse bieten den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle und die Sicherheit eines bewährten, robusten, vollständig aus Metall gefertigten „Rotary“-Verschlussdesigns in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Bedienung über einen Schnappverschluss und die elektronische Betätigung erleichtern den übergang von mechanischem zu elektronischem Schließen in einem großen Spektrum an Einsatzbereichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung