C3-810

Cierre de impacto, Remache / Tornillo, Sin microinterruptor, 44 n Recorrido, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Montaje Remache / Tornillo
Microinterruptor Sin microinterruptor
Recorrido 44.00
Clase  C3 - Cierres tipo Grabber
Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de impacto, Remache / Tornillo, Sin microinterruptor, 44 n Recorrido, Plástico, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.