M1-20-82-48
Kompressionsverschluß, Mittel, Zylinderschloß, 12-22,5 mm Plattenstärke, 27-40 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert, Glänzend
Werkstoff | 316 Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Elektropoliert |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Kopfausführung | Mit Schloß |
OP Stärke / Dicke | 12.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 22.50 |
Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
Griff Ausführung | D-Griffform |
Größe | Mittel |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung