E5-2-131-080
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Bellcore 216 Kopfausführung, 22-24 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Haltebereichtyp | Fixed |
Kopfausführung | Bellcore 216 Kopfausführung |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 14.00 |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Compliance Specification | Fire - EN45545 |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung