E3-27-1
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, 19.1 mm, Große Ausführung, Nylon, schwarz, Schwarz
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Serie | Standard |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Zubehör Ausführung | Pull Tab |
Class | E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse |
Größe | 19.1mm |
Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung