The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Size 6, Zylinderkopf mit Schlitz, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
D4-FJ6-80
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Size 6, Zylinderkopf mit Schlitz, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Zylinderkopf mit Schlitz
Größe
Size 6
Zapfenlänge (L)
20.32
Länge
20.32
Typ
Tool
Class
D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.