The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Einrast-Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 0,9-1,1 mm Plattenstärke, 2,9-3,1 mm Haltebereich, ABS, Schwarz
A3-70-412-25
Einrast-Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 0,9-1,1 mm Plattenstärke, 2,9-3,1 mm Haltebereich, ABS, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
ABS
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.90
Max. Stärke der äußeren Platte
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profil
Standard
Größe
Kleine Ausführung
Class
A3 Einrast-Schnappverschlüsse
Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4202
2024-05-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
408
2024-05-17
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Intech Holdings Limited
Beijing
121
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
99
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
82
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2024-05-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Zygology Ltd
Oxford UK
20
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811