The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CM-5-1S401-2TB
Reigelverschlüß
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Kopfausführung
Mit Schloß
CAM Housing Length
16.00
Betätigung
Schließt rechtsdrehend
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
3405
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1270
2024-08-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1240
2024-08-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
675
2024-08-15
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
653
2024-08-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
147
2024-08-30
southco@all-west.com
1.206.762.1875
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
65
2024-08-26
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2024-08-27
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
4
2024-08-29
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
2
2024-08-28
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637