R4-30-22-701-15
Chiusura a spinta rotative, Misura grande, A uno stadio, Doppia Leva,Perpendicolare / Inferiore, Filettatura M6, Acciaio, Zincato Nichelato, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato Nichelato |
Colore | Nero |
Stage | A uno stadio |
Foro di montaggio | Filettatura M6 |
Installazione | Rivetto/Vite |
Attuazione | Sinistrorsa |
Funzionamento | Doppia Leva,Perpendicolare / Inferiore |
Misura | Misura grande |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione