The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 28-30 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
E5-8015
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 28-30 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Argentata
Tipo serraggio utile
Fixed
Grip - Minimum (mm)
28.00
Grip - Maximum (mm)
30.00
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
44
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
43
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
40
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
38
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
24
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
16
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
10
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
6
2025-11-13
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2025-12-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274