The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
E5-5-402-UU1-12
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cylinder Lock
Serie
20.1 mm Size
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4340
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
1830
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1673
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
929
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
659
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
349
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
145
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
72
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
71
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
49
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
45
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
40
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
28
2024-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
9
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066