E5-7A-725-UU5-13
Chiusura Quad per pannelli, Con serratura (Chiave reversibile), Maniglia a L, Con lucchetto, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere, Nero
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
Tipo Testa | L-Handle |
Serie | 20.1 mm Size |
Spessore OP | 18.00 |
Spessore max. pannello esterno | 33.00 |
Grip - Minimum (mm) | 68.00 |
Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Scrivi la tua recensione