The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 6, A clip, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
D8-336-300-121
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 6, A clip, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Rivestimento organico metallico brillante
Spessore OP
0.70
Spessore max. pannello esterno
3.20
Tipo di ricettacolo
A clip
Misura
Size 6
Tipo
Receptacle
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.