The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, A scatto, Acciaio, Zincato, cromato lucido
D8-334-200-190
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, A scatto, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Spessore OP
0.70
Spessore max. pannello esterno
2.50
Tipo di ricettacolo
A scatto
Misura
Size 4
Tipo
Receptacle
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2888
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1976
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1877
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
300
2025-12-12
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
200
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Handy FIX
Warsaw Poland
190
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
112
2025-11-26
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
70
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
59
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
17
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2025-12-02
Sales@praestmark.dk
0045 38884400