D7-200-721-010

DZUS® quarto di giro, Stile pomello, Acetal Copolymer,

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acetal-Copolymer
Finitura Naturale
Colore Nero
Tipo Testa Stile pomello
Tipo Stud Assembly
Class D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®
DFCI Number 4600-721-BK
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:DZUS® quarto di giro, Stile pomello, Acetal Copolymer,

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.