The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, Acciaio inox, Passivato
D4-S4-200SS
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 4, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Tipo di ricettacolo
Rivet-on
Misura
Size 4
Tipo
Receptacle
Class
D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
612
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
252
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
100
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089