57-10-101-40
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Attrezzo, Testa a taglio con cacciavite, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Argentata |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Tipo Testa | Testa a taglio con cacciavite |
Installazione | Rivetto/Vite |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Profilo | Standard |
Misura | Intermedia |
MOLLA | Liscio |
Corsa | 7.90 |
Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
Scrivi la tua recensione