N6-DHIM-10080-PC
Surface Mount Hinge, 100 mm size, with Mounting CSK Holes, Steel, Black Powder coated
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Blue Zinc |
Farbe | Blau |
Installation | Mit Schrauben zu montieren |
Serie | D series |
Länge | 100.00 |
Class | N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage |
Das N6 Edelstahlscharnier zeichnet sich durch höchste Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen aus. Das N6 Scharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sodass für jedes Anwendungsdesign das Passende dabei ist. Es ist in 304- oder 316-Edelstahl mit einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung