DZUS® Lockwell® “Quick Release Pins” Serien LG/LM und LH

Formschlüssig mit zwei oder vier Kugeln einrastende Bolzen schließen auch bei häufigem Zugang zuverlässig bis mit einfachem Druck oder Zug die Sperre aufgehoben wird. Alle Lockwell Pins können mit bereits konfektionierter Kennzeichnung und Sicherungsleine oder -kette bezogen werden.
DZUS® Lockwell® “Quick Release Pins” Serien LG/LM und LH
Diese schnell lösbare Verschlußbolzen hoher Präzision und Festigkeit sind die ideale Lösung für alle Anwendungen, die schnellen Einhandzugang bei höchster Zuverlässigkeit fordern – die geeignete Alternative für Schraubverbindungen, Splinte etc.
  • Aufbau und Materialwahl bieten ein maximales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
  • Bei “Single-acting pins” (Serie LG/LM) läßt sich die Sperre der Kugeln durch Druck lösen
  • Bei “Double-acting pins” (Serie LH) läßt sich die Sperre der Kugeln durch Druck oder Zug lösen
  • Die in der Stahlschulter des Schaftes gelagerte 2- oder 4-Kugel Konstruktion bietet einen hohen Widerstand gegen ungewolltes Herausziehen
  • Die auch mit Handschuhen lösbare Sperre der Kugeln erlaubt ein schnelles Lösen der Verbindung. Verschiedene Griffe und Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Lösen optimieren die Anpassung an Einsatzbedingungen
  • Lockwell Pins der 2- Kugel Konstruktion als Standard oder in der optionalen 4-Kugel Konstruktion mit höherem Widerstand gegen ungewolltes Herausziehen
  • Ausführungen aus Stahl oder Edelstahl
  • Kostengünstigere Varianten in der “Aerospace/Military” und “Industrial/Commercial“ Serie in der 1- oder 2-Kugelausführung
  • Abhängig von der Konstruktion und der Größe liegen die zulässigen Zuglasten im Bereich von 890 N bis 31,6 kN.
  • Abhängig von Material und Größe liegt für die Serien LG und LH die doppelte Scherfestigkeit im Bereich von 20,4 kN bis 653,8 kN. Für Edelstahlausführung der Serie LM (metrisch) liegt die doppelte Scherfestigkeit im Bereich von 26,2 kN bis 718,3 kN.
  • Die Lockwell Serien LG/LM und LH können in Ausführungen gemäß NASM 23460 und NAS 1332 bestellt werden und sind nach QPL zertifiziert für:
  • • NAS 1333 bis einschließlich NAS 1346.
  • • NAS 1353 bis einschließlich NAS 1366 und
  • • NASM 17984 bis einschließlich NASM 17990.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS® Lockwell® “Quick Release Pins” Serien LG/LM und LH

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 379

In absteigender Reihenfolge
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LG-3CB1000

    Latch

  3. LG-5CB1000

    Latch

  4. LG-6CR2000

    Latch

  5. LG-4CR1000

    Latch

  6. LG-8CR2000

    Latch

  7. LG-3CY4000

    Latch

  8. LG-3CY2000

    Latch

  9. LG-8CY3000

    Latch

  10. LG-7CT1000

    Latch

  11. LG-5CY2000

    Latch

  12. LG-5CT1000

    Latch

  13. LG-5CB2000

    Latch

  14. LG-16CR6000

    Latch

  15. LG-9CY4000

    Latch

  16. LG-14CT6000

    Latch

pro Seite