The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 3mm Doppelbart, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-6-065-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 3mm Doppelbart, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
3mm Doppelbart
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Compliance Specification
Fire - EN45545
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
88
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
43
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
43
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Handy FIX
Warsaw Poland
40
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
33
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
32
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
14
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
10
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
8
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
8
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00