The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
24-20-312-35
Gerötete Nockenverriegelung
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Farbe
Poliert
Installation
With Mounting Studs
Grip - Minimum (mm)
27.80
Grip - Maximum (mm)
39.70
Profil
Bündig
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Class
24 Riegelverschluß, einstellbar mit Klappgriff
Robuste Ausführung und Konstruktion machen diese Verschlüsse bestens geeignet für Industrieeinsatz und Verwendung in Geländefahrzeugen. Die bequeme Handhabung Klappgriffe wird ergänzt durch die glatte, bündige Ausführung und verdeckte Montageelemente.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
177
2024-05-06
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
48
2024-05-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
6
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-05-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-05-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1
2024-05-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550