KeypanionTM(キーパニオン)アプリ - 片手で簡単、ワイヤレスアクセス制御
サウスコから、さまざまな機器やエンクロージャーの施錠を管理する新しいワイヤレスアクセス制御システムおよび、専用アプリ「Keypanion™ (キーパニオン)」が登場しました。Keypanionは、スマートフォンからラッチやロックのワイヤレス操作を可能にする画期的なスマートアクセス用アプリで、常に紛失や盗難のリスクを持つ物理キーに代わり、より便利で直感的なシステムを実現し、また簡単に導入・インストールと管理を行うことができます。現在市場に流通しているリモートもしくは電子錠システムには、導入にあたりセキュリティシステム一式の整備が必要なものもあり、導入の障壁となっていましたが、サウスコのシステムは、アカウントを作成し、サウスコ製Bluetooth®コントローラと対応するラッチを接続するのみと、簡単なステップで導入できることが大きな特徴です。コントローラは、数多くの種類のラッチに対応しています。各ラッチへのアクセス権は必要に応じて管理者から他のアカウントに共有し、ユーザーの役割に応じてアクセス権限を管理することができます。誰でも簡単に使えるKeypanionアプリは、手軽に次世代の電子アクセスの導入を可能にします。
物理キーは元来、履歴の追跡が困難で、紛失、盗難や損傷が起きうる課題を抱えており、Keypanionアプリは、物理キーに頼る運用を軽減したいというニーズに応えるために開発されました。Keypanionアプリは、物理キー運用の不安定要因を取り除き、またユーザー側の技術的知見の程度にかかわらず、簡単に設定し使うことができます。Keypanionアプリは、アプリをダウンロードし、アカウントを作成し、対応するサウスコ製ラッチを登録するのみで、簡単にスマートアクセスシステムを設定できます。登録完了後は権限を持つユーザーのみ機器にアクセスできるようになり、施錠や管理の負担を軽減します。
多くの場合、アクセス権は複数名分必要です。この点でも、Keypanionアプリは、簡単にアクセス権を共有でき、物理キーの貸与や管理の手間を軽減します。Keypanionは、アプリ上でボタンを押すのみで世界のどこでも管理者から他者のアカウントにアクセスを共有できます。アクセス権は、必要な時のみの時限共有も可能なため、紛失などのリスクを持つ物理キーの貸与に比べて高いセキュリティを確保します。例えば、外部業者が機器整備を行う時には、その作業時間の間だけ外部業者が解錠できるよう、アクセス権の共有を設定します。便利さと使いやすさに加えてアクセス権共有機能を備えたKeypanionアプリを用いることで、機器ヘのアクセスを特定のユーザーおよび時間のみに許可し、セキュリティを強化します。
もちろん、利便性だけではありません。セキュリティの確保はサウスコがこれまで優先して取り組んできたテーマであり、Keypanionも例外ではありません。Keypanionアプリ物理キーにまさる機能を備えています。Keypanionアプリに登録した機器の近くにあるラッチの施錠状態を画面に表示し、状況を一目で確認できます。この表示はタイムスタンプを含むため、情報が更新された時間を正確に知ることができます。加えて、機器のアクセス履歴は14日前まで、誰がいつアクセスしたかを確認できます。
このような機能を持つサウスコのワイヤレスアクセス制御システムは、電子錠を手軽に導入したいユーザーのニーズに応えるシステムです。Keypanionアプリ、サウスコ製Bluetoothコントローラと対応するラッチのみのシンプルな構成で、設定に専門ITチームは不要です。近くにあるスマートフォンと連携し、運用も簡単に行えます。物理キーを代替するKeypanionアプリは、キーの紛失や盗難のリスクをなくし、時限アクセスやステータス監視などの機能でセキュリティを強化します。
サウスコは、Keypanionアプリで、これからのスマートアクセスをリードする技術をお届けしてまいります。