Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

コンパクトで高強度のトルクフリーヒンジ

コンパクトで高強度のトルクフリーヒンジ

サウスコの表面取付トルクフリーヒンジ製品シリーズ「EHトルクフリーヒンジ」に新しく、過酷・高負荷用途向けの3 -- 屋外用途向けの耐腐食性アルミニウム製、屋外・屋内用途に最適な強度を備えた軽量のプラスチック製、屋内用途向けの亜鉛製 が登場しました。

プラスチック製トルクフリーヒンジ

幅広い寸法や重量のドアに対応するEHトルクフリーヒンジは、新たな機能性をお届けします。EHプラスチック トルクフリーヒンジシリーズは、最大100mmまでのサイズを展開。高強度と経済性を兼ね備え、さまざまな屋内・屋外用途に対応します。

アルミニウム製&亜鉛製トルクフリーヒンジ

アルミニウム製の「EH-8C」シリーズは、耐腐食性に加え、取付スペースが限られた大型のドアパネル用途で取付を調整できる設計が特徴。「EH-8C」と亜鉛製の「EH-7A」はともに、コンパクトな形状で高強度を発揮し、用途製品の全体コストの低減や軽量化に貢献します。

過酷用途のニーズに応えて生まれたプラスチック、アルミニウムと亜鉛EHトルクフリーヒンジ。長年の実績を持つサウスコの表面取付ヒンジをより広くお使いいただけます。コンパクトでパワフルなプラスチックヒンジ、耐腐食性のアルミニウムヒンジと亜鉛ヒンジはいずれも取付を調整可能で、空調機器、産業機械や輸送機器などの厳格な要件を持つ用途に適しています。

サウスコのヒンジについて詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。.

関連製品・資料